Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Energimålere, SonoMeter 40, 25 mm, null: 6, Oppvarming og kjøling, batteri, 2 x AA-celle

187F2612

Energy meter for commercial applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetkWh
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1No interface module
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjonM-Bus
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m]3.0 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]2.5 m
KoblingsstørrelseG 1 1/4
Kvs-verdier [m³/h]18.97 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]15.0 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 R HC 3.6V MBus
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
SCIP dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavnSono40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.7 Kilogram
Nettovekt3.7 Kilogram
Volume8.138 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424607043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm