Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Energimålere, SonoMeter 40, 20 mm, null: 2.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle

187F2009

Energy meter for commercial applications

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Antall per emballasjeformat20 stk.
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EnergienhetkWh
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1No interface module
In scope of WEEEYes
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjonM-Bus
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m]1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]1.2 m
KoblingsstørrelseG 1
Egenskaper
Verdi
Kvs-verdier [m³/h]8.15 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]35 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Levetid for batteri [År]15.0 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 3.6V MBus
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 40
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
SCIP dossier nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavnSono40
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.985 Kilogram
Nettovekt2.685 Kilogram
Volume7.933 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424605391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm