Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3360

SONO31 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Energimålere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]3.0 m
KoblingsstørrelseG 1
Lengde [mm]190 mm
Lengde på temperatursensor [mm]2 mm
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]10 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO31 DN20 qp2.5 190 R HE 230V M-Bus
Matespenningstypehovedledning
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]16 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 31
qp [m³/h]2.5 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.856 Kilogram
Nettovekt1.8 Kilogram
Volume8.169 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428002325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm