Danfoss logo
SonoMeter31 187F3300 F

SonoMeter 31

187F3326

SONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Energimålere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
BruksområdeOppvarming
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]80 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
Grensesnittmodulport 1Nei (standard)
In scope of WEEEYes
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Kabellengde for temperatursensorer [m]3.0 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m]3.0 m
Kvs-verdier [m³/h]94.28 m³/h
Lengde [mm]350.0 mm
Levetid for batteri [År]10.0 år
Log storage duration [Month]36 md.
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionSONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
Matespenningstypebatteri D-celle
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [°C]150 °C
MedierWater quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
Nominelt trykk [bar]25 bar
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 31
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperFlens

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.604 Kilogram
Nettovekt15.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume35.64 Liter
EAN/UPC5702428970792