Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 20 mm, null: 1.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle, M-bus modul

187F3609

Energy meter for commercial applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalt utskifting: 187F2004

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qp [m³/h]1.5 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.92 Kilogram
Nettovekt0.78 Kilogram
Volume3.174 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428519601
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens