Danfoss logo
SonoMeter 30

Energimålere, SonoMeter 30, 15 mm, null: 1.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle, M-bus modul

187F3019

Energy meter for commercial applications
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: SonoMeter 30

Anbefalt utskifting: 187F2002

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batteriantall2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
BeskrivelseEnergy meter for commercial applications
BruksområdeOppvarming
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningstypeType approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 Pulse inputs/outputs
IP-beskyttelsesklasseIP65
KabelisolasjonsmaterialeHalogenfri
KoblingsstørrelseG 3/4
Levetid for batteri [År]11 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionSONO30 DN15 qp1.5 110 R HE 3.6V M-Bus
Egenskaper
Verdi
Matespenningstypebatteri, 2 x AA-celle
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [°C]150 °C
MedierVarmesystem ifølge VDI 2035
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]5 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Prinsipp for mengdemålingUltrasonisk
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSonoMeter 30
qc [m³/h]0.0060 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
SCIP dossier nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier produktnavnSonometer 30 HE
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TemperatursensortypePt 500
TilkoblingstyperGjenger
Weight per battery19 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.858 Kilogram
Nettovekt0.7 Kilogram
Volume3.063 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428971492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm