Danfoss logo
Supercal 5

Energimålere, Supercal 5, Oppvarming og kjøling, batteri D-celle

187F8301

Energy calculator

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
DisplaytypeLCD
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
Grensesnittmodulport 1No interface module
Egenskaper
Verdi
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjonM-Bus
IP-beskyttelsesklasseIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus
Matespenningstypebatteri D-celle
OmgivelsesklasseE1 / M1
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeSupercal 5
Pulsverdivolum [l/puls]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.75 Kilogram
Nettovekt0.69 Kilogram
Volume2.414 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424634506
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens