Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet, RS485 ModBus

187F9056

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1RS485 ModBus
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse input
Material DescriptionINF9 HC DN400-500 qp950-2950 S 230V RS 4
Matespenningstypehovedledningsenhet
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424501235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens