Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 300, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet, RS485 ModBus

187F9055

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1RS485 ModBus
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Integrert kommunikasjon2 pulse input
Material DescriptionINF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48
Matespenningstypehovedledningsenhet
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424501228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens