Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, null: 0.6 - 6, Oppvarming og kjøling

187F9053

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]25 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]0.6 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens