Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 50 mm, null: 15, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet

187F9051

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Matespenningstypehovedledningsenhet
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h]15.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens