Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Oppvarming og kjøling, hovedledning, M-bus modul

187F9037

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3391, 187F8306

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
InstallasjonForsyning
Integrert kommunikasjon2 pulse input
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus
Matespenningstypehovedledning
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.111 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.791 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428673334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens