Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 9000, batteri D-celle, M-bus modul

187F9035

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3391, 187F8303

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseEnergy calculator
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
Matespenningstypebatteri D-celle
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428657839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens