Danfoss logo
Infocal 9

Energimålere, Infocal 9, 50 mm, null: 40, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet, M-bus modul

187F9026

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3127, 187F8306

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO2500 CT
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Lengde på temperatursensor [mm]3 mm
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]12 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionINF9 DN50 qp40 300fl R 230V M-Bus
Matespenningstypehovedledningsenhet
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulse value [pulse/l]2.5 l/pulse
qp [m³/h]40.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]40.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperatursensortypePt 500

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.814 Kilogram
Nettovekt0.814 Kilogram
Volume3.583 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428996303
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens