Danfoss logo
Infocal 9

Energimålere, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, null: 60 - 150, Oppvarming og kjøling, batteri D-celle, M-bus modul

187F9020

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3391, 187F8300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Lengde på temperatursensor [mm]10 mm
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]12 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus
Matespenningstypebatteri D-celle
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsverdivolum [l/puls]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperatursensortypePt 500

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.2 Kilogram
Volume3.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428996242
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens