Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 18000, Oppvarming og kjøling, hovedledningsenhet, M-bus modul

187F9014

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3390, 187F8308

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Approval authorityMID
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Lengde på temperatursensor [mm]5 mm
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]12 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 230V M-Bu
Matespenningstypehovedledningsenhet
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsverdivolum [l/puls]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]18000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperatursensortypePt 500

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.7 Kilogram
Nettovekt0.7 Kilogram
Volume3.59 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428985772
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens