Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 18000, Oppvarming og kjøling, batteri D-celle, M-bus modul

187F9010

Energy calculator
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Infocal 9

Anbefalt utskifting: 187F3390, 187F8303

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD Lithium
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
Egenskaper
Verdi
IP-beskyttelsesklasseIP65
Lengde på temperatursensor [mm]5 mm
Levetid for batteri [År]12 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu
Matespenningstypebatteri D-celle
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsverdivolum [l/puls]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]18000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperatursensortypePt 500
Weight per battery50 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.7 Kilogram
Nettovekt0.7 Kilogram
Volume3.621 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428985734
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens