Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energimålere, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 1500, Oppvarming og kjøling, batteri D-celle, M-bus modul

187F9008

Energy calculator

Anbefalt utskifting: 187F3390, 187F8301

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Approval authorityMID
Batteriantall1
Battery type or NameD Lithium
BeskrivelseEnergy calculator
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Maks.]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
Diameter på temperatursensor [mm]5.2 mm
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
Grensesnittmodulport 1M-bus modul
In scope of WEEEYes
InstallasjonReturn
Integrert kommunikasjon2 pulse input
IP-beskyttelsesklasseIP65
Egenskaper
Verdi
Lengde på temperatursensor [mm]5 mm
Levetid for batteri [År]12 år
Log storage duration [Month]36 md.
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 3.6V M-Bus
Matespenningstypebatteri D-celle
Medietemperatur [°C] [Maks.]160 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]0 °C
NøyaktighetsstandardClass 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.]93 % RH
OmgivelsesklasseE2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]5 °C
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeInfocal 9
Pulsverdivolum [l/puls]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TemperatursensortypePt 500
Weight per battery50 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.892 Kilogram
Nettovekt0.892 Kilogram
Volume3.59 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428985710
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens