Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3380

Energimålere, Tilbehør

187F3380

SonoMeter 31
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Batteriantall1
Battery type or NameD Lithium
BeskrivelseSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
For product typeSonoMeter 31
Material DescriptionSono31 / IF9 Battery 3.6 VDC (D-cell)
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type tilbehørCalculator accessories
Weight per battery50 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.122 Kilogram
Nettovekt0.105 Kilogram
Volume0.261 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428966917
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens