Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energimålere, Tilbehør, kuleventil DN20 - 3/4" for direktesensor, 1 stk.

187F0592

Generic across portfolio

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Beskrivelsekuleventil DN20 - 3/4" for direktesensor, 1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EmballasjeformatMultipakk
For produkttypeGeneric across portfolio
Koblingsstørrelse3/4"
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
Nominelt trykk [bar]25 bar
Egenskaper
Verdi
Pakkeantall1
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier produktnavnACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
Type tilbehørFittings PN25 130°C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.292 Kilogram
Nettovekt0.274 Kilogram
Volume0.322 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm