Energimålere, Tilbehør, kuleventil DN20 - 3/4" for direktesensor, 12 stk.
087H0119
Generic across portfolio
087H0119
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | kuleventil DN20 - 3/4" for direktesensor, 12 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| Koblingsstørrelse | 3/4" |
| Material Description | ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkeantall | 12 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier produktnavn | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.28 Kilogram |
| Nettovekt | 0.28 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |