Energimålere, Tilbehør, kuleventil DN15 - 1/2" for direktesensor, 12 stk.
087H0118
Generic across portfolio
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
087H0118
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | kuleventil DN15 - 1/2" for direktesensor, 12 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| For product type | Generic across portfolio |
| Koblingsstørrelse | 1/2 tomme |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pakkeantall | 12 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier produktnavn | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.215 Kilogram |
| Nettovekt | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |