Energimålere, Tilbehør, Monteringsett i plast for temperatursensorer, 20 stk.
087G6077
Generic across portfolio
Anbefalt utskifting: 087G6078
087G6077
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Beskrivelse | Monteringsett i plast for temperatursensorer, 20 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For produkttype | Generic across portfolio |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Plastic install. set for sensor, 20pc |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Pakkeantall | 20 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type tilbehør | Fittings PN16 95°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.011 Kilogram |
| Nettovekt | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |