Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Energimålere, Tilbehør, Adapter for montering av direktesensor R1/2" M10x1, 32 stk.

087G6076

Generic across portfolio
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAdapter for montering av direktesensor R1/2" M10x1, 32 stk.
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
In scope of WEEEYes
KoblingsstørrelseR 1/2M 10 x 1
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Nominelt trykk [bar]25 bar
Pakkeantall32
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP dossier produktnavnAdapter mounting sensor
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperGjenger

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.041 Kilogram
Nettovekt0.04 Kilogram
Volume0.011 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm