Energimålere, Tilbehør, Adapter for montering av direktesensor R1/2" M10x1
087G6075
Generic across portfolio
087G6075
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 260 stk. |
| Beskrivelse | Adapter for montering av direktesensor R1/2" M10x1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koblingsstørrelse | R 1/2M 10 x 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
| Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
| SCIP dossier produktnavn | Adapter mounting sensor |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Gjenger |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.058 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |