Energimålere, Tilbehør, skrusett 120°C - R1" x G5/4B
087G6073
Generic across portfolio
087G6073
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 3 stk. |
| Beskrivelse | skrusett 120°C - R1" x G5/4B |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 32 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koblingsstørrelse | R 1 x G 5/4 B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Tail Piece DN25 G1 1/4"-R1" PN16 130°C |
| Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
| Pakkeantall | 2 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier produktnavn | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Gjenger |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.438 Kilogram |
| Nettovekt | 0.407 Kilogram |
| Volume | 0.347 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |