Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør, skrusett 120°C - R1/2" x G3/4B

087G6071

Generic across portfolio

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Beskrivelseskrusett 120°C - R1/2" x G3/4B
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeGeneric across portfolio
In scope of WEEEYes
KoblingsstørrelseR 1/2 x G 3/4 B
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTail Piece DN15 G3/4"-R1/2" PN16 130°C
Nominelt trykk [bar]16 bar
Pakkeantall2
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier produktnavnEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperGjenger
Type tilbehørFittings PN25 130°C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.142 Kilogram
Nettovekt0.142 Kilogram
Volume0.084 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104061320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm