Energimålere, Tilbehør, Hulrom i rustfritt stål, 210 mm
087G6067
Generic across portfolio
087G6067
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Hulrom i rustfritt stål, 210 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| Godkjenningsstandard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | stainless steel-pockets, 210mm f6.0 pair |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier produktnavn | stainless steel-pockets |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.383 Kilogram |
| Nettovekt | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.341 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |