Følerlommer
087G6032
RS 485 module
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Tilbehør til energimålere
087G6032
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RS 485 for Sono1100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| For product type | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | RS 485 module |
| Pakkeantall | 1 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tilbehør – energimålere |
| Produkttype | Følerlommer |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.08 Kilogram |
| Nettovekt | 0.08 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051383 |