Energimålere, Tilbehør
014U1995
SonoSelect and Safe
014U1995
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Beskrivelse | Module 2 Pulse Input |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For produkttype | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Input |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type tilbehør | Calculator accessories |
| Weight per battery | 10 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.05 Kilogram |
| Nettovekt | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425138676 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |