Energimålere, Tilbehør
014U1964
SonoSelect and Safe
014U1964
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 80 stk. |
| Beskrivelse | DN15, Gasket Set |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For produkttype | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DN15, Gasket Set |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type tilbehør | Fittings PN16 95°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.002 Kilogram |
| Nettovekt | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.003 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |