Energimålere, Tilbehør
014U1963
SonoSelect and Safe
014U1963
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium-ion polymer (LIP) rechargeable (YE811417C) |
| Beskrivelse | IR2BLE Dongle |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| For product type | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | IR2BLE Dongle |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type tilbehør | Calculator accessories |
| Weight per battery | 3 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 78 Gram |
| Nettovekt | 70 Gram |
| Volume | 0.251 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425131103 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |