Energimålere, Tilbehør
014U1943
SonoSelect and Safe
014U1943
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Beskrivelse | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 130°C |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP dossier produktnavn | T-fitting DN 20-32 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Gjenger |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.264 Kilogram |
| Nettovekt | 0.264 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |