Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør

014U1939

SonoSelect and Safe

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
BeskrivelseTailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeSonoSelect and Safe
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dossier produktnavnHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperGjenger
Type tilbehørFittings PN16 95°C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.694 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume0.356 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428538428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm