Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energimålere, Tilbehør

014U1938

SonoSelect and Safe

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseTailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For produkttypeSonoSelect and Safe
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16
Egenskaper
Verdi
Product line08
ProduktgruppeEnergimålere
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dossier produktnavnHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperGjenger
Type tilbehørFittings PN16 95°C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.484 Kilogram
Nettovekt0.242 Kilogram
Volume0.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428008679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm