Energimålere, Tilbehør
014U1935
Generic across portfolio
014U1935
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Beskrivelse | Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For produkttype | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Adapter R1/2" to M10x1, I-p |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energimålere |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
| SCIP dossier produktnavn | Household HM accessories - Adaptor |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Gjenger |
| Type tilbehør | Fittings PN25 130°C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.041 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.008 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |