RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RET
087N6478
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall kanaler | 1 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Bakbelyst display | Ja |
| Beskrivelse | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 43 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Forsyningstype | 24Vdc |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | 2 Wire |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | Opentherm modulerende kontroll |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Moduleringskontroll | Ja |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| On / off modulerende kontroll | Ja |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | RET2001 OT - V2 |
| Produktgruppe | Romtermostater, RET |
| Produkttype | RET2001 |
| SCIP dossier nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier produktnavn | Electronic programmable room thermostat |
| Statusindikator | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.185 Kilogram |
| Nettovekt | 0.185 Kilogram |
| Volume | 0.656 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |