Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

Batterier

087N6473

RET2001RF Digi Stat RF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Antall kanaler1
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
Batteriantall2
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseRET2001RF Digi Stat RF
BruksområdeRoom heating
Category nameDigital RF Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FargeHvit RAL 9016
ForsyningstypeBatterier
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]2
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Installasjon3 Wire
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn / Off modulerende kontroll
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Levetid for batteri [År]2.0 år
Material DescriptionRET2001RF Digi Stat RF
MATERIALEABS+PC, non-flammable
ModuleringskontrollJa
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On / off modulerende kontrollJa
PÅ/AV-styringJa
Product line03
ProduktbeskrivelseRET2001 RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppeRomtermostater, RET
ProdukttypeRET2001
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-rekkevidde [m]30 m
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.218 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume0.604 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425239366
Proposition 65No significant risk