Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RET

Anbefalt utskifting: 087N6476

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kanaler1
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
BeskrivelseRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]43 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeHvit RAL 9010
Forsyningstype230Vac
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]2
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Installasjon2 Wire
Kontroll av forurensningGrad 2
Egenskaper
Verdi
KontrolltypeOn / Off modulerende kontroll
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
MATERIALEABS+PC, non-flammable
ModuleringskontrollJa
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On / off modulerende kontrollJa
PÅ/AV-styringJa
Product line03
ProduktbeskrivelseRET2001M
ProduktetikettYes
ProduktgruppeRomtermostater, RET
ProdukttypeRET2001
StatusindikatorJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Toleranse±10%
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.207 Kilogram
Nettovekt0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens