Danfoss logo
 RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kanaler1
BackplateIndustry Standard Backplate
BeskrivelseTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameDial Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesNo
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FargeHvit RAL 9010
Forsyningstype230Vac
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]5
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]86 mm
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Installasjon3 Wire Installation
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn/Off load compensation
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
MATERIALEABS+PC, non-flammable
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Product line03
ProduktbeskrivelseRET1001M-V2
ProduktgruppeRomtermostater, RET
ProdukttypeRET1001
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
StatusindikatorJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Toleranse±10%
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt182 Gram
Nettovekt129.8 Gram
Volume0.656 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm