RET1001M, 230Vac
087N6460
RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat
087N6460
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall kanaler | 1 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Beskrivelse | RET1001M,Mains powered dial room electronic thermostat |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | Dial Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Forsyningstype | 230Vac |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installasjon | 3 Wire Installation |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | On / Off modulerende kontroll |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET1001M Dial Stat 230V |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Medier | A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | RET1001M |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Romtermostater, RET |
| Produkttype | RET1001 |
| Statusindikator | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
| Toleranse | ±10% |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.176 Kilogram |
| Nettovekt | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.604 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239335 |
| Proposition 65 | No significant risk |