Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Batterier til termostat + 230Vac for mottaker

087N6444

RET2000
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RET

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Bakbelyst displayJa
Batteriantall2
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseRET2000
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]35 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ForsyningstypeBatterier til termostat + 230Vac for mottaker
FrostbeskyttelseJa
Høyde [mm]84 mm
In scope of WEEEYes
KjølealternativJa
Kontroll av forurensningGrad 2
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
MedierA
MinnebackupJa
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
Egenskaper
Verdi
On / off modulerende kontrollJa
PÅ/AV-styringJa
Product line03
ProduktbeskrivelseRET2000B-RF + RX1-S
ProduktgruppeRomtermostater, RET
ProdukttypeRET2000
RF-frekvens [MHz]433.92 MHz
RF-rekkevidde [m]30 m
StatusindikatorJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Svitsjedifferanse [°C] [Maks.]1 °C
Temperatur [°C] [Maks.]30 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.]5 °C
Temperaturnøyaktighet±1°C
Temperaturområde (kjøling) [°C] [Maks.]52 °C
Temperaturområde (kjøling) [°C] [Min.]52 °C
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A
Valgbar °C eller °FJa
Valgfri kompressorforsinkelseJa
Weight per battery23 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.35 Kilogram
Nettovekt0.246 Kilogram
Volume0.627 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk