Danfoss logo
RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T, Romtermostat med akselerator, termometer og nattsenking, 24V, SPDT-bryter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AkseleratorJa
BeskrivelseRMT24T, Romtermostat med akselerator, termometer og nattsenking, 24V, SPDT-bryter
Bredde [mm]80.00 mm
Category nameMechanical Dial Thermostat
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde [mm]40 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Garanti [år]5
Høyde [mm]80 mm
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Innebygd termometerJa
Material DescriptionRMT-24 T.THERM.
MedierA
NattsenkingJa
Product line03
ProduktbeskrivelseRMT-24 T.THERM.
ProduktetikettYes
ProduktgruppeRomtermostat, RMT
ProdukttypeRMT24
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Svitsjedifferanse [°C] [Maks.]1 °C
Temperatur [°C] [Maks.]30 °C
Temperatur [°C] [Min.]8 °C
Utg.relé nominell induktiv [A]4 A
Utg.relé nominell resistiv [A]10 A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.154 Kilogram
Nettovekt0.148 Kilogram
Volume0.325 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens