Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi-tilkoblet programmerbar romteromstat og RF-mottaker
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TPOne

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Automatisk sommertidJa
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
BeskrivelseTPOne-S + DBR Wi-Fi-tilkoblet programmerbar romteromstat og RF-mottaker
Bredde [mm]155.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilt kalender klokkeJa
Fabrikkinnstilte programmerJa
FargeHvit RAL 9010
FeriefunksjonJa
FjernføleralternativNei
Forsinket startkontrollJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningstype230Vac
Frekvens [Hz]50 Hz
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]2
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]66 mm
In scope of WEEEYes
Innebygd følerJa
KlokkedisplayAM/PM eller 24-timers display
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn / Off modulerende kontroll
Egenskaper
Verdi
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MATERIALEABS+PC, non-flammable
MedierA
Nominell impulsspenning [kV]2.5 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
On / off modulerende kontrollJa
Optimal startkontrollJa
OverstyringsfunksjonJa
På/av per dag6
PÅ/AV-styringJa
Plantype7 dager, 5/2 dager, 24 timer
Product line03
ProduktbeskrivelseTPOne-S + DBR
ProduktetikettYes
ProduktgruppeProgrammerbare romtermostater
ProdukttypeTPOne
RF-frekvens [MHz]868.42 MHz
RF-rekkevidde [m]30 m
Serviceintervall tidsurJa
Slå avJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Temperaturnøyaktighet±1°C
TermostatmodusJa
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A
Valgbar °C eller °FJa
Viser klokkeslett eller temperaturJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.47 Kilogram
Nettovekt0.1 Kilogram
Volume1.872 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens