TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat
087N7853
TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
087N7853
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Automatisk sommertid | Ja |
| Backplate | Custom Backplate |
| Bakbelyst display | Ja |
| Batteriantall | 2 |
| Batteritype | 2 alkaliske AA-batterier |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat |
| Bredde [mm] | 155.00 mm |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | Programmable thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dybde [mm] | 30 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fabrikkinnstilt kalender klokke | Nei |
| Fabrikkinnstilte programmer | Ja |
| Farge | Hvit RAL 9016 |
| Feriefunksjon | Ja |
| Fjernføleralternativ | Ja |
| Forsinket startkontroll | Ja |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningstype | 230Vac |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 66 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikator for lavt batteri | Ja |
| Innebygd føler | Ja |
| Klokkedisplay | AM/PM eller 24-timers display |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | On / Off modulerende kontroll |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | TPOne- RF |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Medier | A |
| Nominell impulsspenning [kV] | 2.5 kV |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 45 °C |
| On / off modulerende kontroll | Ja |
| Optimal startkontroll | Ja |
| Overstyringsfunksjon | Ja |
| På/av per dag | 6 |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Plantype | 7 dager, 5/2 dager, 24 timer |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | TPOne- RF |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Programmerbare romtermostater |
| Produkttype | TPOne |
| RF-frekvens [MHz] | 433.92 MHz |
| RF-rekkevidde [m] | 30 m |
| SCIP dossier nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier produktnavn | Electronic programmable room thermostat |
| Serviceintervall tidsur | Ja |
| Slå av | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperaturnøyaktighet | ±1°C |
| Termostatmodus | Ja |
| Toleranse | ± 15% |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
| Valgbar °C eller °F | Ja |
| Viser klokkeslett eller temperatur | Ja |
| Weight per battery | 1 g |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.305 Kilogram |
| Nettovekt | 0.27 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |