Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- M

087N7852

TPOne-M, strømdrevet elektronisk programmerbar romtermostat

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Automatisk sommertidJa
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
Batteriantall1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivelseTPOne-M, strømdrevet elektronisk programmerbar romtermostat
Bredde [mm]155.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I6(c)7(a)
Fabrikkinnstilt kalender klokkeNei
Fabrikkinnstilte programmerJa
FargeHvit RAL 9010
FeriefunksjonJa
FjernføleralternativJa
Forsinket startkontrollJa
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningstype230Vac
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]5
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]66 mm
In scope of WEEEYes
Innebygd følerJa
KlokkedisplayAM/PM eller 24-timers display
Egenskaper
Verdi
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn/Off load compensation
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Material DescriptionTPOne- M, 230Vac, Programable Thermostat
MATERIALEABS+PC, non-flammable
MedierA
Nominell impulsspenning [kV]2.5 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
On / off modulerende kontrollJa
Optimal startkontrollJa
OverstyringsfunksjonJa
På/av per dag6
PÅ/AV-styringJa
Plantype7 dager, 5/2 dager, 24 timer
Product line03
ProduktbeskrivelseTPOne- M
ProduktetikettYes
ProduktgruppeProgrammerbare romtermostater
ProdukttypeTPOne
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
Serviceintervall tidsurJa
Slå avJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Temperaturnøyaktighet±1°C
TermostatmodusJa
Toleranse±15%
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A
Valgbar °C eller °FJa
Viser klokkeslett eller temperaturJa
Weight per battery1 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.306 Kilogram
Nettovekt0.22 Kilogram
Volume0.966 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567423293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm