Danfoss logo
TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- B

087N7851

TPOne-B, batteridrevet elektronisk programmerbar romtermostat

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Automatisk sommertidJa
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
Batteriantall2
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseTPOne-B, batteridrevet elektronisk programmerbar romtermostat
Bredde [mm]155.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fabrikkinnstilt kalender klokkeNei
Fabrikkinnstilte programmerJa
FargeHvit RAL 9010
FeriefunksjonJa
FjernføleralternativJa
Forsinket startkontrollJa
ForsyningstypeBattery
FrostbeskyttelseJa
Garanti [år]5
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]66 mm
In scope of WEEEYes
Indikator for lavt batteriJa
Innebygd følerJa
Egenskaper
Verdi
KlokkedisplayAM/PM eller 24-timers display
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn/Off load compensation
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Levetid for batteri [År]2.0 år
Material DescriptionTPOne- B
MATERIALEABS+PC, non-flammable
MedierA
Nominell impulsspenning [kV]4.0 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
On / off modulerende kontrollJa
Optimal startkontrollJa
OverstyringsfunksjonJa
På/av per dag6
PÅ/AV-styringJa
Plantype7 dager, 5/2 dager, 24 timer
Product line03
ProduktbeskrivelseTPOne- B
ProduktetikettYes
ProduktgruppeProgrammerbare romtermostater
ProdukttypeTPOne
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
Serviceintervall tidsurJa
Slå avJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
Temperaturnøyaktighet±1°C
TermostatmodusJa
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A
Valgbar °C eller °FJa
Viser klokkeslett eller temperaturJa
Weight per battery23 g

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.327 Kilogram
Nettovekt0.27 Kilogram
Volume0.909 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5013567423286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm