TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat
087N7935
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
087N7935
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Automatisk sommertid | Ja |
| Backplate | Custom Backplate |
| Bakbelyst display | Ja |
| Batteriantall | 2 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivelse | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dybde [mm] | 43 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fabrikkinnstilte programmer | Ja |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Feriefunksjon | Ja |
| Fjernføleralternativ | Nei |
| Forsinket startkontroll | Ja |
| Forsyningstype | 230Vac |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 86 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Innebygd føler | Ja |
| Klokkedisplay | AM/PM eller 24-timers display |
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | On/Off load compensation |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V, V2 |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Nominell impulsspenning [kV] | 2.5 kV |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| On / off modulerende kontroll | Ja |
| Optimal startkontroll | Ja |
| Overstyringsfunksjon | Ja |
| På/av per dag | 4 |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Plantype | 5/2 dager, 24 timer |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | TP5001M Prog Stat 230V, V2 |
| Produktgruppe | Programmerbare romtermostater |
| Produkttype | TP5001 |
| SCIP dossier nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier produktnavn | Electronic programmable room thermostat |
| Serviceintervall tidsur | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Toleranse | ±10% |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
| Viser klokkeslett eller temperatur | Ja |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 208 Gram |
| Nettovekt | 208 Gram |
| Volume | 0.656 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |