Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Automatisk sommertidJa
BackplateCustom Backplate
Bakbelyst displayJa
Batteriantall2
Batteritype2 alkaliske AA-batterier
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseTP5001RF Prog Stat RF
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeRoom heating
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Dybde [mm]30 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
Fabrikkinnstilte programmerJa
FargeHvit RAL 9016
FjernføleralternativNei
Forsinket startkontrollJa
ForsyningstypeBattery
Garanti [år]5
GodkjenningCEUKCA
Høyde [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Indikator for lavt batteriJa
Egenskaper
Verdi
Innebygd følerJa
KlokkedisplayAM/PM eller 24-timers display
Kontroll av forurensningGrad 2
KontrolltypeOn/Off load compensation
Kulehardhetstest [°C]75 °C
Levetid for batteri [År]2.0 år
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
MATERIALEABS+PC, non-flammable
Nominell impulsspenning [kV]2.5 kV
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
On / off modulerende kontrollJa
Optimal startkontrollJa
OverstyringsfunksjonJa
På/av per dag4
PÅ/AV-styringJa
Plantype5/2 dager, 24 timer
Product line03
ProduktbeskrivelseTP5001-RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppeProgrammerbare romtermostater
ProdukttypeTP5001
SCIP dossier nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier produktnavnElectronic programmable room thermostat
Serviceintervall tidsurJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatur [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur [°C] [Min.]5 °C
UNSPSC-KODE41112209
Utg.relé nominell induktiv [A]1 A
Utg.relé nominell resistiv [A]3 A
Viser klokkeslett eller temperaturJa

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.214 Kilogram
Nettovekt0.081 Kilogram
Volume0.554 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm