230Vac
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TP5001
087N7930
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Automatisk sommertid | Ja |
| Backplate | Custom Backplate |
| Bakbelyst display | Ja |
| Beskrivelse | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Room heating |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dybde [mm] | 43 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fabrikkinnstilte programmer | Ja |
| Farge | Hvit RAL 9010 |
| Feriefunksjon | Ja |
| Fjernføleralternativ | Nei |
| Forsinket startkontroll | Ja |
| Forsyningstype | 230Vac |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Frostbeskyttelse | Ja |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkjenning | CEUKCA |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innebygd føler | Ja |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klokkedisplay | AM/PM eller 24-timers display |
| Kontroll av forurensning | Grad 2 |
| Kontrolltype | On / Off modulerende kontroll |
| Kulehardhetstest [°C] | 75 °C |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| MATERIALE | ABS+PC, non-flammable |
| Nominell impulsspenning [kV] | 2.5 kV |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| On / off modulerende kontroll | Ja |
| Optimal startkontroll | Ja |
| Overstyringsfunksjon | Ja |
| På/av per dag | 4 |
| PÅ/AV-styring | Ja |
| Plantype | 5/2 dager, 24 timer |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivelse | TP5001M Prog Stat 230V |
| Produktgruppe | Programmerbare romtermostater |
| Produkttype | TP5001 |
| Serviceintervall tidsur | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperatur [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Toleranse | ±10% |
| UNSPSC-KODE | 41112209 |
| Utg.relé nominell induktiv [A] | 1 A |
| Utg.relé nominell resistiv [A] | 3 A |
| Viser klokkeslett eller temperatur | Ja |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 207 Gram |
| Nettovekt | 102 Gram |
| Volume | 0.604 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |